Referenz: 33466
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776079670
Preisartikel: 8414510090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: 0
Festsetzung: Decke
Serie: 3346
Diffusormaterial: Glas
Klingenmaterial: ABS
Sendeende: Opal
IP: 20
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 2
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 220V-240V
Gesamthöhe: 500
Länge: 1685
Tiefe: 1685
Gesamtdurchmesser: 1685
Enddurchmesser: 140
Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 220
Motortyp: DC
Anzahl der Klingen: 6
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 4-6-9-14-21-35
U/min: 31-43-55-67-78-95
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 1
Höhe der einzelnen Box (MM): 325
Breite der einzelnen Box (MM): 305
Einzelboxlänge (MM): 605
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.059971
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 9,400
STK: 16
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 7,603