Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CIES XXL White fan with DC motor

CIES XXL White fan with DC motor

Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit modernen Linien, ideal für große Räume ab 28 m2. Die Oberfläche der Klingen ist weiß und sie sind nicht umkehrbar. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 5 einstellbare Geschwindigkeiten mit einem Verbrauch von 6-9-15-28-44 W und 54-67-79-98-112 Umdrehungen pro Minute je nach Geschwindigkeit. Luftstrom: 344,4 m3 min/12159 CFM. Dieser Ventilator ist für schräge Decken geeignet.
Spezifikation
  • Referenz: 33512

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776166554

    Preisartikel: 8414510090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Decken

    Serie: 3367

    Klingenmaterial: ABS

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 220V-240V

    Gesamthöhe: 430

    Länge: 2108

    Tiefe: 2108

    Gesamtdurchmesser: 2100

    Enddurchmesser: 148

    Motortyp: DC

    Anzahl der Klingen: 6

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 5

    W: 6-9-15-28-44

    U/min: 54-67-79-98-112

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 305

    Breite der einzelnen Box (MM): 290

    Einzelboxlänge (MM): 600

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.05307

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.2

    STK: 16

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6,20

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33512_-_CIES-XXL-White-fan-with-DC-motor
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)620
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung