Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KLIM L Ventilator schwarz/Nussbaum
KLIM L Ventilator schwarz/Nussbaum

    KLIM L Ventilator schwarz/Nussbaum

    KLIM L ist ein ultrakompakter schwarzer Deckenventilator mit Licht, der von Faro Lab entworfen wurde und sich ideal für die Belüftung von Räumen von 17,6 m² bis 28 m² eignet. Die Flügel dieses Deckenventilators aus dunklem Walnussholz umschließen den Motor und sorgen so für einen leichten Effekt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, eine Umkehrfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden.
    Spezifikation
    • Referenz: 34276

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776350588

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: No

      Kategorie: DECKENVENTILATOREN

      Unterkategorie: OHNE LICHT

      Festsetzung: Decken

      Kommerzielle Beschreibung: KLIM L Ventilator schwarz/Nussbaum

      Produktbeschreibung: KLIM L ist ein ultrakompakter schwarzer Deckenventilator mit Licht, der von Faro Lab entworfen wurde und sich ideal für die Belüftung von Räumen von 17,6 m² bis 28 m² eignet. Die Flügel dieses Deckenventilators aus dunklem Walnussholz umschließen den Motor und sorgen so für einen leichten Effekt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, eine Umkehrfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden.

      Serie: 3429

      Körpermaterial: Stahl

      Klingenmaterial: Holz

      Karosseriefinish: Mattes Schwarz

      IP: 20

      Geschlecht: I

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 220V-240V

      Korrosionsschutz: 0

      Gesamthöhe: 336

      Gesamtdurchmesser: 1500

      Enddurchmesser: 130

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 5-7-11-17-24-35

      U/min: 67-88-106-122-140-159

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.050486

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.8

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3,70

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer34276_-_KLIM-L-Black-walnut-fan
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)370
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung