Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VEDRA S Dunkelbrauner Fächer

VEDRA S Dunkelbrauner Fächer

Deckenventilator mit modernen Linien, ideal für Räume bis zu 13 m². Motor aus Stahl und Sperrholzblättern. Die Oberfläche der Klingen ist aus Walnussholz und sie sind nicht umkehrbar. Stromversorgung über Wandregler, im Lieferumfang enthalten. VEDRA verfügt über 4 einstellbare Geschwindigkeiten. Luftstrom: 58,11 m3 min / 2052 CFM. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 33525

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776244115

    Preisartikel: 8414900090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Decken

    Serie: 4533

    Klingenmaterial: MDF

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Spannung: 220V-240V

    Gesamthöhe: 540

    Länge: 460

    Tiefe: 460

    Gesamtdurchmesser: 460

    Enddurchmesser: 145

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 4

    W: 19-22-34-37

    U/min: 327-369-495-515

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5,880

    STK: 12

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3,607

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33525_-_VEDRA-S-Dark-brown-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)3607
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit