Referenz: 33605-110
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776158443
Preisartikel: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: OHNE LICHT
Festsetzung: Decken
Kommerzielle Beschreibung: MINI MALLORCA S Brown fan
Produktbeschreibung: MINI MALLORCA ist die reduzierte Version des MALLORCA-Ventilators, ideal für die Belüftung von Räumen bis zu 13 m². Motor aus Stahl, MDF-Holzflügel, beidseitig verwendbar in Dunkelbraun/Kirschrot. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten mit einem Verbrauch von 10-21-41 W und 80-145-180 Umdrehungen pro Minute je nach Geschwindigkeit. MINI MALLORCA ist ein Deckenventilator, der auf die Bedürfnisse verschiedener Räume zugeschnitten ist. Geeignet für Schrägdach
Serie: 3365
Körpermaterial: Stahl
Klingenmaterial: Sperrholz
Karosseriefinish: Braun
IP: 20
Geschlecht: I
Hertz: 50/60Hz
Spannung: 100V-120V
Gesamthöhe: 370
Länge: 1060
Tiefe: 1060
Gesamtdurchmesser: 1060
Enddurchmesser: 130
Motortyp: AC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 1
Anzahl der Geschwindigkeiten: 3
W: 14.5-21.3-35.5
U/min: 123-159-208
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Höhe der einzelnen Box (MM): 210
Breite der einzelnen Box (MM): 255
Einzelboxlänge (MM): 505
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.027043
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5
STK: 30
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4,50