Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OBOE White fan

OBOE White fan

Moderner weißer Deckenventilator mit drei Flügeln. Ideal für Räume bis 13m2. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten mit einem Verbrauch von 8-22-38 W und 85-140-180 Umdrehungen pro Minute je nach Geschwindigkeit. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Luftstrom: 64,16 m3 min / 2265,79 CFM. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 33610

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776116931

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Serie: 1064

    Klingenmaterial: MDF

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Spannung: 220V-240V

    Gesamthöhe: 360

    Länge: 1050

    Tiefe: 1050

    Gesamtdurchmesser: 1050

    Enddurchmesser: 130

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 1

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

    W: 8-22-38

    U/min: 85-140-180

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 240

    Breite der einzelnen Box (MM): 220

    Einzelboxlänge (MM): 575

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.03036

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.3

    STK: 35

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5,30

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33610_-_OBOE-White-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)530
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit