Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MINI ICARIA S Altgoldfächer

MINI ICARIA S Altgoldfächer

MINI ICARIA ist ein Deckenventilator mit integriertem Beleuchtungsset und modernen Linien, ideal für Räume mit einer Fläche von weniger als 13 m². Wendeklingen. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Lüfter verfügt über eine Umkehrfunktion. Luftstrom: 101,09 m3 min / 3568 CFM. Geeignet für Schrägdach.
Spezifikation
  • Referenz: 33695-110

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776158467

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: MIT LICHT

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: MINI ICARIA S Altgoldfächer

    Produktbeschreibung: MINI ICARIA ist ein Deckenventilator mit integriertem Beleuchtungsset und modernen Linien, ideal für Räume mit einer Fläche von weniger als 13 m². Wendeklingen. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Lüfter verfügt über eine Umkehrfunktion. Luftstrom: 101,09 m3 min / 3568 CFM. Geeignet für Schrägdach.

    Serie: 3369

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: Sperrholz

    Karosseriefinish: Altes Gold

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E14

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 2

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17461

    Spannung: 100V-120V

    Gesamthöhe: 405

    Länge: 1070

    Tiefe: 1070

    Gesamtdurchmesser: 1060

    Enddurchmesser: 130

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 160

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 4

    WENDEKLINGEN: 1

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 252

    Breite der einzelnen Box (MM): 250

    Einzelboxlänge (MM): 540

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.03402

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.3

    STK: 24

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6,30

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33695-110_-_MINI-ICARIA-S-Old-gold-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)630
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit