Referenz: 33698
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776116160
Preisartikel: 8414510090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: 0
Festsetzung: Decke
Serie: 3369
Diffusormaterial: Glas
Klingenmaterial: MDF
Sendeende: Opal
IP: 20
Maximale Leistung (W): 8W
Hertz: 50Hz
Lichtquelle: E14
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 2
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17461
Spannung: 220V-240V
Gesamthöhe: 405
Länge: 1070
Tiefe: 1070
Gesamtdurchmesser: 1070
Enddurchmesser: 130
Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 160
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928
Motortyp: AC
Anzahl der Klingen: 4
WENDEKLINGEN: 1
Anzahl der Geschwindigkeiten: 3
W: 16-24-35
U/min: 135-175-210
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 1
Höhe der einzelnen Box (MM): 252
Breite der einzelnen Box (MM): 250
Einzelboxlänge (MM): 540
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.03402
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.6
STK: 24
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.8