Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALO Gleichstrom-Ventilator schwarz/Holz

ALO Gleichstrom-Ventilator schwarz/Holz

ALO L ist ein Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit modernen Linien, ideal für Räume von 17,6 m² bis 28 m². Motor aus Stahl und Holzblättern. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser schwarze Ventilator verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, eine Umkehrfunktion und kann an geneigten Decken installiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 33718DC

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776350670

    Preisartikel: 8414510090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: No

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: OHNE LICHT

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: ALO Gleichstrom-Ventilator schwarz/Holz

    Produktbeschreibung: ALO L ist ein Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit modernen Linien, ideal für Räume von 17,6 m² bis 28 m². Motor aus Stahl und Holzblättern. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser schwarze Ventilator verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, eine Umkehrfunktion und kann an geneigten Decken installiert werden.

    Serie: 3379

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: Holz

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 220V-240V

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 320

    Gesamtdurchmesser: 1520

    Enddurchmesser: 150

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

    Motortyp: DC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 6-10-13-19-26-35

    U/min: 97-120-136-158-179-196

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.057824

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.3

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4,10

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33718DC_-_ALO-L-Black-wood-fan-DC
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)410
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit