Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KEIKI S White fan
KEIKI S White fan
KEIKI S White fan
KEIKI S White fan

    KEIKI S White fan

    KEIKI ist ein weißer Deckenventilator im Industrie- und Retro-Stil, ideal für Räume kleiner als 13 m2. Stromversorgung über Wandregler, im Lieferumfang enthalten. Dieser Deckenventilator verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion und kann in den kältesten Wintermonaten verwendet werden. Luftstrom: 36,61 m3 min / 1363 CFM.
    Spezifikation
    • Referenz: 33720

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776166462

      Preisartikel: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: 0

      Festsetzung: Wand

      Serie: 3377

      Klingenmaterial: Sperrholz

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 505

      Länge: 430

      Tiefe: 430

      Gesamtdurchmesser: 430

      Enddurchmesser: 150

      Motortyp: AC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

      W: 10-19-28

      U/min: 380-640-890

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 487

      Breite der einzelnen Box (MM): 405

      Einzelboxlänge (MM): 485

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.095659

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7.79

      STK: 6

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.63

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33720_-_keiki-white-ceiling-fan
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit