Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KOMODO Black fan

KOMODO Black fan

Deckenventilator mit Licht, ideal für Räume von 13 m2 bis 17,6 m2. Die Oberfläche der Klingen ist Schwarz und Walnuss. Kettenantrieb. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten mit einem Verbrauch von 15-24-46 W und 63-191-250 Umdrehungen pro Minute je nach Geschwindigkeit. KOMODO verfügt über eine Umkehrfunktion, die den Einsatz in den kältesten Wintermonaten ermöglicht und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Luftstrom: 64,16 m3 min / 2833 CFM. Geeignet für Schrägdach.
Spezifikation
  • Referenz: 33723

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776168930

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Serie: 3389

    Diffusormaterial: Glas

    Klingenmaterial: Sperrholz

    Sendeende: Opal

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 8W

    Hertz: 50Hz

    Lichtquelle: E14

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 2

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17461

    Spannung: 220V-240V

    Gesamthöhe: 370

    Länge: 1070

    Tiefe: 1070

    Gesamtdurchmesser: 1070

    Enddurchmesser: 130

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 225

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 1

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

    W: 15-24-46

    U/min: 146-182-256

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 250

    Breite der einzelnen Box (MM): 285

    Einzelboxlänge (MM): 490

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.034913

    STK: 24

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5,67

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33723_-_KOMODO-Black-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)567
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit