Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TABARCA White fan

TABARCA White fan

Deckenventilator mit Licht und modernen Linien, ideal für Räume bis zu 17 m². Die Oberfläche der Klingen ist weiß/ahornfarben und sie sind nicht umkehrbar. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten mit einem Verbrauch von 23-34-50 W und 125-160-200 Umdrehungen pro Minute je nach Geschwindigkeit. Dieser Lüfter verfügt über eine Umkehrfunktion. Luftstrom: 141,95 m3 min / 5011 CFM. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 33752

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776166479

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Decke

    Serie: 3385

    Diffusormaterial: Glas

    Klingenmaterial: Sperrholz

    Sendeende: Opal

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 2

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 220V-240V

    Gesamthöhe: 450

    Länge: 1320

    Tiefe: 1320

    Gesamtdurchmesser: 1320

    Enddurchmesser: 130

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 220

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 1

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

    W: 23-34-50

    U/min: 125-160-200

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 320

    Breite der einzelnen Box (MM): 300

    Einzelboxlänge (MM): 595

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.05712

    STK: 16

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5,87

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33752_-_TABARCA-White-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)587
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit