Referenz: 33803
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776180635
Preisartikel: 8414510090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1074527
Festsetzung: Decke
Serie: 3803
Diffusormaterial: PC
Klingenmaterial: ABS
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: D
Lichtquellencode: L00084
IP: 20
Maximale Leistung (W): 24
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 2475lm
Spannung: 220V-240V
Einstellbarer K-Bereich: 3000 - 4000 - 6000K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 330
Länge: 1320
Tiefe: 1320
Gesamtdurchmesser: 1320
Enddurchmesser: 150
Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 330
Motortyp: DC
Anzahl der Klingen: 5
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 6-8-13-18-25-38
U/min: 80-100-120-140-160-180
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 1
Höhe der einzelnen Box (MM): 350
Breite der einzelnen Box (MM): 390
Einzelboxlänge (MM): 615
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.083948
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 10.9
STK: 12
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 9.098