Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEYWOOD S Ventilator schwarz
HEYWOOD S Ventilator schwarz

    HEYWOOD S Ventilator schwarz

    HEYWOOD S ist ein von Faro Lab entwickelter Deckenventilator mit einem ultrakompakten Gleichstrommotor, der sich ideal für Räume unter 13 m² eignet. Die Flügel dieses Deckenventilators aus dunklem Holz umschließen den Motor und sorgen so für einen leichten Effekt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser dunkelbraune Ventilator verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Luftstrom: 153,35 m3 min / 5413,3 CFM. Es ist für geneigte Dächer geeignet.
    Spezifikation
    • Referenz: 33806

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776323612

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: No

      Kategorie: DECKENVENTILATOREN

      Unterkategorie: OHNE LICHT

      Festsetzung: Decken

      Kommerzielle Beschreibung: HEYWOOD S Ventilator schwarz

      Produktbeschreibung: HEYWOOD S ist ein von Faro Lab entwickelter Deckenventilator mit einem ultrakompakten Gleichstrommotor, der sich ideal für Räume unter 13 m² eignet. Die Flügel dieses Deckenventilators aus dunklem Holz umschließen den Motor und sorgen so für einen leichten Effekt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser dunkelbraune Ventilator verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Luftstrom: 153,35 m3 min / 5413,3 CFM. Es ist für geneigte Dächer geeignet.

      Serie: 3809

      Körpermaterial: Stahl

      Klingenmaterial: Holz

      Karosseriefinish: Mattes Schwarz

      IP: 20

      Geschlecht: I

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 243

      Gesamtdurchmesser: 900

      Enddurchmesser: 132

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 5-7-11-16-22-30

      U/min: 115-155-195-235-266-297

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Höhe der einzelnen Box (MM): 195

      Breite der einzelnen Box (MM): 225

      Einzelboxlänge (MM): 640

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.02808

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.2

      Nettogewicht der einzelnen Kiste (KG): 3

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4,20

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33806_-_HEYWOOD-S-Black-dark-wood-fan
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)420
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit