Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PUNT TUB M Gleichstrom-Ventilator schwarz
PUNT TUB M Gleichstrom-Ventilator schwarz

    PUNT TUB M Gleichstrom-Ventilator schwarz

    PUNT TUB ist ein schwarzer Deckenventilator mit schwarzen Flügeln für Räume von 13 m² bis 17,6 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. PUNT TUB verfügt über eine Umkehrfunktion und kann in den kältesten Wintermonaten verwendet werden, um die Effizienz Ihrer Heizung zu optimieren.
    Spezifikation
    • Referenz: 33830

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776363762

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: No

      Kategorie: DECKENVENTILATOREN

      Unterkategorie: OHNE LICHT

      Festsetzung: Decken

      Kommerzielle Beschreibung: PUNT TUB M Gleichstrom-Ventilator schwarz

      Produktbeschreibung: PUNT TUB ist ein schwarzer Deckenventilator mit schwarzen Flügeln für Räume von 13 m² bis 17,6 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. PUNT TUB verfügt über eine Umkehrfunktion und kann in den kältesten Wintermonaten verwendet werden, um die Effizienz Ihrer Heizung zu optimieren.

      Serie: 33814

      Körpermaterial: Stahl

      Klingenmaterial: ABS

      Karosseriefinish: Mattes Schwarz

      IP: 20

      Geschlecht: I

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 220V-240V

      Korrosionsschutz: 0

      Gesamthöhe: 207

      Gesamtdurchmesser: 1300

      Enddurchmesser: 120

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 5-7-9-13-19-28

      U/min: 90-115-135-158-185-210

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.036364

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.85

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3,60

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33830_-_PUNT-TUB-M-Black-fan-with-DC-motor
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)360
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit