Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MILOS L Schwarz SMART-Ventilator
MILOS L Schwarz SMART-Ventilator
MILOS L Schwarz SMART-Ventilator
MILOS L Schwarz SMART-Ventilator

    MILOS L Schwarz SMART-Ventilator

    MILOS ist ein langer schwarzer Deckenventilator, ideal für Räume von 17'6 bis 28 m2. Dieser Ventilator mit Gleichstrommotor im schlichten und zeitlosen Design wird über die mitgelieferte Fernbedienung betrieben. Es verfügt über 6 Geschwindigkeiten, die reguliert werden können. MILOS verfügt über eine Umkehrfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden. Es handelt sich um einen intelligenten Ventilator, den Sie mit der WiZ-Anwendung steuern können. Es funktioniert mit 2,4 GHz WLAN und bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Fernbedienung. Es kann mit Alexa, Siri und Google Assistant verwendet werden. Denken Sie daran, dass der Smart-Empfänger Ref. 34150-06 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
    Spezifikation
    • Referenz: 34100WP

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776240476

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decken

      Serie: 3410

      Klingenmaterial: Sperrholz

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 270

      Länge: 1320

      Tiefe: 1320

      Gesamtdurchmesser: 1320

      Enddurchmesser: 140

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 34150-06

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 4-6-10-16-28-34

      U/min: 50-73-96-118-143-188

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Höhe der einzelnen Box (MM): 207

      Breite der einzelnen Box (MM): 205

      Einzelboxlänge (MM): 685

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.029068

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.48

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.958

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer34100WP_-_milos-dark-ceiling-fan-smart
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit