Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TYPHOON M Ventilator weiß/Holz
TYPHOON M Ventilator weiß/Holz

    TYPHOON M Ventilator weiß/Holz

    TYPHOON M ist ein von Jordi Busquets entworfener Deckenventilator mit weißem Gleichstrommotor und Holzflügeln, der sich ideal für die Belüftung von Räumen von 13 m² bis 17,6 m² eignet. Dieser Ventilator verfügt über IP44 und ist somit auch für den Außenbereich geeignet. Seine Metallteile sind mit einer Korrosionsschutzbehandlung behandelt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, eine Rückwärtsfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden.
    Spezifikation
    • Referenz: 34105

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776350038

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: No

      Kategorie: DECKENVENTILATOREN

      Unterkategorie: OHNE LICHT

      Festsetzung: Decken

      Kommerzielle Beschreibung: TYPHOON M Ventilator weiß/Holz

      Produktbeschreibung: TYPHOON M ist ein von Jordi Busquets entworfener Deckenventilator mit weißem Gleichstrommotor und Holzflügeln, der sich ideal für die Belüftung von Räumen von 13 m² bis 17,6 m² eignet. Dieser Ventilator verfügt über IP44 und ist somit auch für den Außenbereich geeignet. Seine Metallteile sind mit einer Korrosionsschutzbehandlung behandelt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, eine Rückwärtsfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden.

      Serie: 3335

      Körpermaterial: Stahl

      Klingenmaterial: ABS

      Karosseriefinish: Mattes Weiß

      IP: 44

      Geschlecht: I

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 220V-240V

      Korrosionsschutz: 0

      Gesamthöhe: 390

      Gesamtdurchmesser: 1300

      Enddurchmesser: 130

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 4

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 3-5-8-12-21-31

      U/min: 50-71-93-115-138-162

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.08277

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7.6

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6,23

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer34105_-_TYPHOON-M-White-wood-fan
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)623
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit