Referenz: 34150-18
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776327894
Preisartikel: 8526920090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011606
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: ACCESSOIRES
Kommerzielle Beschreibung: TYPHOON Smart Fan-Empfänger
Produktbeschreibung: Zubehör, mit dem Sie TYPHOON-Lüfter, die mit WP enden, in SMART FAN-Lüfter umwandeln können.
Serie: 76
Körpermaterial: PC
Karosseriefinish: Grau
IP: 20
Geschlecht: I
Hertz: 50/60Hz
Spannung: 100V-240V
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Höhe der einzelnen Box (MM): 40
Breite der einzelnen Box (MM): 100
Einzelboxlänge (MM): 120
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00048
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.142
Nettogewicht der einzelnen Kiste (KG): 0.102
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,10