Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEYWOOD S-Empfänger Smart Fan

HEYWOOD S-Empfänger Smart Fan

Zubehör, mit dem Sie HEYWOOD S-Lüfter, die mit WP enden, in SMART FAN-Lüfter umwandeln können.
Spezifikation
  • Referenz: 34150-32

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776327115

    Preisartikel: 8526920090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: ACCESSOIRES

    Kommerzielle Beschreibung: HEYWOOD S-Empfänger Smart Fan

    Produktbeschreibung: Zubehör, mit dem Sie HEYWOOD S-Lüfter, die mit WP enden, in SMART FAN-Lüfter umwandeln können.

    Serie: 76

    Körpermaterial: PC

    Karosseriefinish: Grau

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 100V-240V

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 40

    Breite der einzelnen Box (MM): 100

    Einzelboxlänge (MM): 120

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00048

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.1432

    Nettogewicht der einzelnen Kiste (KG): 0.102

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,10

Technische Spezifikation
  • Referenznummer34150-32_-_HEYWOOD-S-Smart-Fan-receiver
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeACCESSORIES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)10
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit