Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KAUAI XXL Brown fan
KAUAI XXL Brown fan
KAUAI XXL Brown fan

    KAUAI XXL Brown fan

    KAUAI ist ein langer brauner Deckenventilator, ideal für Räume ab 28 m2. Mit einem einfachen und zeitlosen Design funktioniert dieser Ventilator mit Gleichstrommotor per Fernbedienung mit Programmierer. Es verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten mit einem Verbrauch von 13-17-21-36-54 W und 79-86-93-110-126 Umdrehungen pro Minute je nach Geschwindigkeit. KAUAI hat eine Umkehrfunktion.
    Spezifikation
    • Referenz: 34200

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776231535

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: 0

      ERP-Registrierungsnummer:

      Festsetzung: Decken

      Serie: 3421

      Hauptmaterial:

      Bildschirmmaterial:

      Diffusormaterial:

      Klingenmaterial: Holz

      Hauptabschluss:

      Bildschirmabschluss:

      Sendeende:

      Klingenfinish:

      Energieklasse der Lichtquelle:

      Lichtquellencode:

      IP: 20

      ICH K.:

      Maximale Leistung (W):

      Maximale Leistung Leser(W):

      Leistung und Lm der Intensitäten W/Lm:

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle:

      Lichtquelle inklusive:

      Nein. Lampenfassung:

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE:

      Empfohlene Glühbirne (Ref.):

      Maximale Fahrerinformationen:

      Maximale Lumen:

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K):

      Einstellbarer K-Bereich:

      EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K):

      WEINEN:

      MAC ADAM STEP:

      Eröffnungsgrade:

      Korrosionsschutz:

      Gesamthöhe: 480

      Länge: 2400

      Maximale Länge:

      Tiefe: 2400

      Gesamtdurchmesser: 2400

      Enddurchmesser: 150

      Basisdurchmesser:

      Inklusive Unterputzdose:

      Abmessungen der Unterputzdose:

      MINDESTEINBAUHÖHE (MM):

      MAXIMALE DACHSTICKE mm:

      SCHNEIDEMESSUNG:

      Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes:

      Zugehöriges Zubehör (Ref.):

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 5

      W: 13.4-17-20.7-35.7-54.5

      U/min: 79-86-93-110-126

      Ladeart inklusive:

      Art der Fahrerregelung:

      Glühbirnenformat:

      Montage linearer Systeme:

      Zubehör im Lieferumfang enthalten:

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: Yes

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 290

      Breite der einzelnen Box (MM): 290

      Einzelboxlänge (MM): 440

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.037004

      Bruttogewicht der einzelnen Kiste (KG):

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.9

      Nettogewicht der einzelnen Kiste (KG):

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.5

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer34200_-_kauai-brown-ceiling-fan
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit