Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KHIOS XL LED Fan schwarz
KHIOS XL LED Fan schwarz
KHIOS XL LED Fan schwarz
KHIOS XL LED Fan schwarz

    KHIOS XL LED Fan schwarz

    Extra langer Deckenventilator mit Licht und modernen Linien, ideal für Räume ab 28 m2. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. KHIOS verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine umgekehrte Sommer-Winter-Funktion und kann in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden, um die Effizienz Ihrer Heizung zu optimieren.
    Spezifikation
    • Referenz: 34250A

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776250468

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      Festsetzung: Decke

      Serie: 3425

      Diffusormaterial: PC

      Klingenmaterial: Aluminium

      Sendeende: Opal

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 32W

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      Maximale Lumen: 2200lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 670

      Länge: 3050

      Tiefe: 3050

      Gesamtdurchmesser: 3050

      Enddurchmesser: 240

      Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 300

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 6

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 16-47-70-93-116-140

      U/min: 38-56-64-70-74-77

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Höhe der einzelnen Box (MM): 300

      Breite der einzelnen Box (MM): 390

      Einzelboxlänge (MM): 390

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,159274

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 28,6

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 28,68

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer34250A_-_khios-led-dark-ceiling-fan
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWith Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit