Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAINT L LED Ventilator weiß

SAINT L LED Ventilator weiß

SAINT L ist ein Deckenventilator mit Gleichstrommotor im Industriestil, ideal für Räume von 17,6 m² bis 28 m². Die Oberfläche der Klingen ist weiß. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten, eine Rückwärtsfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 34265

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776356320

    Preisartikel: 8414510090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1076112

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: MIT LICHT

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: SAINT L LED Ventilator weiß

    Produktbeschreibung: SAINT L ist ein Deckenventilator mit Gleichstrommotor im Industriestil, ideal für Räume von 17,6 m² bis 28 m². Die Oberfläche der Klingen ist weiß. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten, eine Rückwärtsfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden.

    Serie: 3432

    Körpermaterial: Stahl

    Diffusormaterial: PMMA

    Klingenmaterial: Sperrholz

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: G

    Lichtquellencode: L00086

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 24

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 2400lm

    Spannung: 220V-240V

    Einstellbarer K-Bereich: 2700 - 4350 - 6000K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1

    WEINEN: >80

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 290

    Gesamtdurchmesser: 1320

    Enddurchmesser: 150

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 240

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

    Motortyp: DC

    Anzahl der Klingen: 4

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 4-6-10-17-21-31

    U/min: 102-124-147-172-204-231

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.04694

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.6

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5,70

Technische Spezifikation
  • Referenznummer34265_-_SAINT-L-LED-White-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)570
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung