Referenz: 34276-11L
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776356887
Preisartikel: 8414510090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: No
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: MIT LICHT
Festsetzung: Decke
Kommerzielle Beschreibung: KLIM L Gleichstrom-Ventilator schwarz/Nussbaum E27
Produktbeschreibung: KLIM L ist ein schwarzer Deckenventilator mit Licht, der von Faro Lab mit ultrakompaktem Licht entworfen wurde und sich ideal für die Belüftung von Räumen von 17,6 m² bis 28 m² eignet. Die Flügel dieses Deckenventilators aus dunklem Walnussholz umschließen den Motor und sorgen so für einen leichten Effekt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, eine Umkehrfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden.
Serie: 3429
Körpermaterial: Stahl
Diffusormaterial: Glas
Klingenmaterial: Holz
Karosseriefinish: Mattes Schwarz
Sendeende: Opal
IP: 20
Geschlecht: I
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17485
Spannung: 220V-240V
Korrosionsschutz: 0
Gesamthöhe: 408
Gesamtdurchmesser: 1500
Enddurchmesser: 130
Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 170
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974
Motortyp: DC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 5-7-11-17-24-35
U/min: 67-88-106-122-140-159
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.525
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4.3