Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CRUISER XL LED-Gleichstrom-Ventilator schwarz SMART

CRUISER XL LED-Gleichstrom-Ventilator schwarz SMART

CRUISER XL ist ein Deckenventilator, der ein Schwarzlicht-Set mit Aluminiumflügeln enthält, ideal für Räume mit einer Größe von mehr als 28 m². Dieser Ventilator mit Gleichstrommotor verfügt über ein modernes Design und funktioniert mit der mitgelieferten Fernbedienung. Es verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, eine Rückwärtsfunktion und ist für schräge Decken geeignet. SMART-Version. Denken Sie daran, dass der Smart-Receiver Ref. 34151-03 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
Spezifikation
  • Referenz: 34287WP-1TW

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776364141

    Preisartikel: 8414510090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1903849

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: MIT LICHT

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: CRUISER XL LED-Gleichstrom-Ventilator schwarz SMART

    Produktbeschreibung: CRUISER XL ist ein Deckenventilator, der ein Schwarzlicht-Set mit Aluminiumflügeln enthält, ideal für Räume mit einer Größe von mehr als 28 m². Dieser Ventilator mit Gleichstrommotor verfügt über ein modernes Design und funktioniert mit der mitgelieferten Fernbedienung. Es verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, eine Rückwärtsfunktion und ist für schräge Decken geeignet. SMART-Version. Denken Sie daran, dass der Smart-Receiver Ref. 34151-03 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.

    Serie: 3431

    Körpermaterial: Stahl

    Diffusormaterial: Glas

    Klingenmaterial: Aluminium

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    Lichtquellencode: L00330

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 831lm

    Spannung: 220V-240V

    Einstellbarer K-Bereich: 2700 - 4000 - 6500K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1

    WEINEN: 85

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 276

    Gesamtdurchmesser: 1600

    Enddurchmesser: 130

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 150

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

    Motortyp: DC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 4-6-10-16-23-34

    U/min: 63-83-100-120-133-149

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

Technische Spezifikation
  • Referenznummer34287WP-1TW_-_CRUISER-XL-LED-Black-fan-with-DC-SMART-motor
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit