Referenz: 34293-1TW
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776357594
Preisartikel: 8414510090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1903849
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: MIT LICHT
Festsetzung: Decke
Kommerzielle Beschreibung: CRUISER XL LED-Gleichstrom-Ventilator schwarz
Produktbeschreibung: CRUISER XL ist ein Deckenventilator mit integriertem Schwarzlicht-Set, ideal für Räume mit mehr als 28 m². Dieser Ventilator mit modernem Design und Gleichstrommotor wird über die mitgelieferte Fernbedienung betrieben. Es verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, eine Rückwärtsfunktion und ist für schräge Decken geeignet.
Serie: 3431
Körpermaterial: Stahl
Diffusormaterial: Glas
Klingenmaterial: Aluminium
Karosseriefinish: Mattes Schwarz
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: E
Lichtquellencode: L00330
IP: 20
Geschlecht: I
Maximale Leistung (W): 20
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 831lm
Spannung: 220V-240V
Einstellbarer K-Bereich: 2700 - 4000 - 6500K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1
WEINEN: 85
Korrosionsschutz: 0
Gesamthöhe: 276
Gesamtdurchmesser: 1600
Enddurchmesser: 130
Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 150
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974
Motortyp: DC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 4-6-10-16-23-34
U/min: 63-83-100-120-133-149
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No