Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Beleuchtungssatz schwarz für HEY / HEYWOOD CCT dimmbar

Beleuchtungssatz schwarz für HEY / HEYWOOD CCT dimmbar

Schwarzlichtzubehör für den Deckenventilator HEY / HEYWOOD. Die Lichtquelle ist eine dimmbare 18-W-CCT-LED im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
  • Referenz: 3L002

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776355613

    Preisartikel: 8414900090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1930296

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: BELEUCHTUNGSSATZ

    Kommerzielle Beschreibung: Beleuchtungssatz schwarz für HEY / HEYWOOD CCT dimmbar

    Produktbeschreibung: Schwarzlichtzubehör für den Deckenventilator HEY / HEYWOOD. Die Lichtquelle ist eine dimmbare 18-W-CCT-LED im Lieferumfang enthalten.

    Serie: 3809

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: L00331

    Maximale Leistung (W): 10

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 944

    Einstellbarer K-Bereich: 2700 - 4000 - 6000K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1

    WEINEN: 85

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,35

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3L002_-_Light-kit-black-for-HEY---HEYWOOD-CCT-dimable
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeLIGHT KIT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)35
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit