Referenz: 3L017
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776357228
Preisartikel: 8539500000
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011606
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1930296
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: BELEUCHTUNGSSATZ
Kommerzielle Beschreibung: Beleuchtungssatz weiß für MINI PUNT CCT dimmbar
Produktbeschreibung: Weißlicht-Ergänzung für den Deckenventilator MINI PUNT. Die Lichtquelle ist eine dimmbare 10-W-CCT-LED im Lieferumfang enthalten.
Serie: 3319
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: L00331
Maximale Leistung (W): 10
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 944
Einstellbarer K-Bereich: 2700 - 4000 - 6000K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1
WEINEN: 85
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002394
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.55
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,40