Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAY Wand-/Deckenleuchte weiß
MAY Wand-/Deckenleuchte weiß
MAY Wand-/Deckenleuchte weiß
MAY Wand-/Deckenleuchte weiß

    MAY Wand-/Deckenleuchte weiß

    MAY ist eine lustige Wandleuchtenserie, die von Faro Lab entworfen wurde. Ihre Struktur ist kreisförmig und in fünf Ausführungen erhältlich. Sie kann als Deckenleuchte an der Wand oder Decke und in einer Vielzahl von Innenräumen installiert werden. Dank IP44 auch im Badezimmer. Diese weiße Wandleuchte spendet gleichmäßig warmes Licht, ist aus Stahl gefertigt und verfügt über einen Glasdiffusor.
    Spezifikation
    • Referenz: 40095

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776244610

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1133928

      Festsetzung: Wand

      Serie: 40095

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Opalweiß

      Energieklasse der Lichtquelle: F

      Lichtquellencode: L0180

      IP: 44

      Maximale Leistung (W): 4

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: COB LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      Maximale Lumen: 300lm

      Spannung: 100V-240V

      Farbtemperatur (K): 2700K

      Gesamthöhe: 80

      Länge: 120

      Tiefe: 120

      Gesamtdurchmesser: 120

      Enddurchmesser: 90

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00225

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.47

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.35

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer40095_-_may-led-white-wall-ceiling-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit