Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LOKE Wandleuchte weiß Leser
LOKE Wandleuchte weiß Leser
LOKE Wandleuchte weiß Leser
LOKE Wandleuchte weiß Leser

    LOKE Wandleuchte weiß Leser

    Weiße Wandleuchte mit Gelenkarm und LED-Technik, 3W und warmes Licht. Die Lichtquelle ist eine 3W 3000K LED im Lieferumfang enthalten. Hergestellt aus Aluminium und Metall. Ideal zur Beleuchtung von Leseplätzen in Wohn- und Schlafzimmern.
    Spezifikation
    • Referenz: 41019

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776084421

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1064348

      Festsetzung: Wand

      Serie: 2077

      Energieklasse der Lichtquelle: D

      Lichtquellencode: L00056

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 3

      Maximale Leistung Leser(W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: HIGH POWER LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 150lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      Eröffnungsgrade: 30°

      Gesamthöhe: 320

      Länge: 80

      Tiefe: 320

      Basisdurchmesser: 80

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 24

      Höhe der einzelnen Box (MM): 170

      Breite der einzelnen Box (MM): 38

      Einzelboxlänge (MM): 210

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.001357

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,365

      STK: 480

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,286

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer41019_-_loke-led-white-wall-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit