Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RADON RCT Weißes Einbaudownlight
RADON RCT Weißes Einbaudownlight
RADON RCT Weißes Einbaudownlight

    RADON RCT Weißes Einbaudownlight

    Deckeneinbauleuchte aus Aluminium in Weiß lackiert. Als Leuchtmittel gibt es verschiedene Optionen: 2 x MR16 oder 2 x GU10, bei denen weder der Transformator noch die Lampenfassung enthalten sind. Diese verstellbare Einbauleuchte eignet sich perfekt für die Beleuchtung jedes Raumes im Haus.
    Spezifikation
    • Referenz: 43397

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776086289

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decken

      Serie: 4345

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: GU10

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 2

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17316

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 24

      Länge: 180

      Tiefe: 92

      Abmessungen der Unterputzdose: 80x170mm

      MAXIMALE DACHSTICKE mm: 10

      SCHNEIDEMESSUNG: 80x170

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 50

      Höhe der einzelnen Box (MM): 45

      Breite der einzelnen Box (MM): 115

      Einzelboxlänge (MM): 185

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.000957

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.277

      STK: 400

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.235

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer43397_-_radon-2-white-recessed-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeRECESSED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameRecessed lighting
    • UNSPSCCode39111505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit