Referenz: 43398
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776086272
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Decken
Serie: 4345
IP: 20
Maximale Leistung (W): 8
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: GU10
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17316
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 27
Länge: 92
Tiefe: 92
Gesamtdurchmesser: 92
Abmessungen der Unterputzdose: ø80mm
MAXIMALE DACHSTICKE mm: 10
SCHNEIDEMESSUNG: ø80
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 50
Höhe der einzelnen Box (MM): 45
Breite der einzelnen Box (MM): 100
Einzelboxlänge (MM): 115
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.000518
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.14
STK: 1500
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.112