Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RADON SQ Einbaulicht schwarz
RADON SQ Einbaulicht schwarz
RADON SQ Einbaulicht schwarz

    RADON SQ Einbaulicht schwarz

    Deckeneinbauleuchte aus schwarz lackiertem Aluminium. Als Lichtquelle gibt es verschiedene Optionen: MR16 oder GU10, bei denen weder der Transformator noch die Lampenfassung im Lieferumfang enthalten sind. Diese verstellbare Einbauleuchte eignet sich perfekt für die Beleuchtung jedes Raumes im Haus.
    Spezifikation
    • Referenz: 43406

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776182400

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decken

      Serie: 4345

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: GU10

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17324

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 25

      Länge: 92

      Tiefe: 92

      Abmessungen der Unterputzdose: ø80mm

      MAXIMALE DACHSTICKE mm: 10

      SCHNEIDEMESSUNG: ø80

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 50

      Höhe der einzelnen Box (MM): 100

      Breite der einzelnen Box (MM): 40

      Einzelboxlänge (MM): 120

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00048

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.154

      STK: 1000

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.126

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer43406_-_radon-c-black-recessed-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeRECESSED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameRecessed lighting
    • UNSPSCCode39111505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit