Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TROOP Einbauleuchte 5x2W weiß-weiß 36° 3000K CRI90

TROOP Einbauleuchte 5x2W weiß-weiß 36° 3000K CRI90

TROOP ist eine weiß-weiße Einbauleuchte aus eingespritztem Aluminium mit intuitiver Installation, die für die Beleuchtung von Gewerbe- und Gastgewerbeprojekten konzipiert ist. Diese Einbauleuchte hat eine Farbtemperatur von 3000K, CRI90, einen Winkel von 36° und eine Leistung von 5x2W.
Spezifikation
  • Referenz: 43702930311

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776289543

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Decken

    Serie: 4370

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 5x2W

    Maximale Fahrerinformationen: 700mA CC

    Maximale Lumen: 866lm

    Spannung: 14,28V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: 90

    Eröffnungsgrade: 36°

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002544

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.504167

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,27

Technische Spezifikation
  • Referenznummer43702930311_-_TROOP-recessed-white-white-5x2W-36-3000K-CRI90
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeRecessed Lamp
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)27
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit