Referenz: 43725
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776168244
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 869224
Festsetzung: Decken
Serie: 4372
Diffusormaterial: PC
Sendeende: Transparent
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: BXRE-27G1000-C-73
IP: 20
Maximale Leistung (W): 12
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: COB LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 1200lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 2700K
WEINEN: >80
MAC ADAM STEP: 2 SDCM
Gesamthöhe: 160
Länge: 60
Tiefe: 100
Gesamtdurchmesser: 60
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 43728
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 20
Höhe der einzelnen Box (MM): 195
Breite der einzelnen Box (MM): 105
Einzelboxlänge (MM): 105
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00215
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,607
STK: 420
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,377