Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STAN Projektorlampe Terrakotta

STAN Projektorlampe Terrakotta

STAN ist eine anpassungsfähige und minimalistische Leuchtenfamilie. Dank seines eleganten und zeitlosen Designs ist dieser diskrete Terrakotta-Projektor die ideale Lösung, um die Schönheit jedes Raums hervorzuheben, und macht ihn unabhängig vom Stil zur perfekten Ergänzung für Ihr Zuhause oder Büro. Seine Fähigkeit, überall zu passen, macht es außergewöhnlich einzigartig.
Spezifikation
  • Referenz: 43763

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776346369

    Preisartikel: 9405990090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: STAN Projektorlampe Terrakotta

    Produktbeschreibung: STAN ist eine anpassungsfähige und minimalistische Leuchtenfamilie. Dank seines eleganten und zeitlosen Designs ist dieser diskrete Terrakotta-Projektor die ideale Lösung, um die Schönheit jedes Raums hervorzuheben, und macht ihn unabhängig vom Stil zur perfekten Ergänzung für Ihr Zuhause oder Büro. Seine Fähigkeit, überall zu passen, macht es außergewöhnlich einzigartig.

    Serie: 4372

    Körpermaterial: Aluminium+ABS

    Karosseriefinish: Terrakotta

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 5

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: GU10

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 97685327

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 150

    Länge: 60

    Tiefe: 150

    Gesamtdurchmesser: 60

    Basisdurchmesser: 60

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 43728

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.014954

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,375

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,273

Technische Spezifikation
  • Referenznummer43763_-_STAN-Terracotta-projector
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialABS
  • Nettogewicht (kg)273
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit