Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REMAKE Black reading lamp

REMAKE Black reading lamp

REMAKE ist die Neuinterpretation der klassischen Lampe aus den 50er Jahren. Ihre Struktur und Farbe verleihen ihr einen industriellen Touch, perfekt, um Ihrer Inneneinrichtung einen Retro-Touch zu verleihen.
Spezifikation
  • Referenz: 50121

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776116696

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Wand

    Serie: 5012

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 155

    Länge: 700

    Tiefe: 95

    Basisdurchmesser: 85

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 6

    Höhe der einzelnen Box (MM): 335

    Breite der einzelnen Box (MM): 160

    Einzelboxlänge (MM): 210

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.011256

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.8

    STK: 36

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,80

Technische Spezifikation
  • Referenznummer50121_-_REMAKE-Black-reading-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)80
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit