Referenz: 5020120201
Katalog: Architectural
EAN: 8421776252325
Preisartikel: 9405990090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000101
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Wand
Serie: 5010
Maximale Fahrerinformationen: 24V CV
Spannung: 24V DC
Gesamthöhe: 76
Länge: 2000
Tiefe: 39
Montage linearer Systeme: DE EMPOTRAR
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Höhe der einzelnen Box (MM): 2000
Breite der einzelnen Box (MM): 90
Einzelboxlänge (MM): 90
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0162
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 16
STK: 0
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4,00