Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NESO Einbauschiene 2 Meter DALI
NESO Einbauschiene 2 Meter DALI

    NESO Einbauschiene 2 Meter DALI

    Einbauschiene aus der NESO-Serie. NESO ist eine Familie von Architektursortimenten, die Sie entsprechend den Anforderungen Ihres Projekts oder Unternehmens erstellen können. Es misst 2m. Diese Schiene ist für die Verwendung mit Projektoren mit DALI-System vorgesehen.
    Spezifikation
    • Referenz: 5020120202D

      Katalog: Architectural

      EAN: 8421776181922

      Preisartikel: 9405990090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000101

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Wand

      Serie: 5010

      Maximale Fahrerinformationen: 24V CV

      Spannung: 24V DC

      Gesamthöhe: 76

      Länge: 2000

      Tiefe: 39

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 5020221402D

      Montage linearer Systeme: DE EMPOTRAR

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Höhe der einzelnen Box (MM): 100

      Breite der einzelnen Box (MM): 100

      Einzelboxlänge (MM): 2040

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0204

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.4

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3,70

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5020120202D_-_neso-track-recessed-2-meter-dali
    • ProduktfamilieArchitectural
    • ProduktgruppeLinear Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC000101
    • ETIM-NameLight-track
    • UNSPSCNameTrack lighting
    • UNSPSCCode39111508
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_47
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting tracks
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 21 17
    • OmniClassTitelLighting Tracks
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit