Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NESO Driver Box Zubehör weiß

NESO Driver Box Zubehör weiß

Weiße NESO-Controller-Box für die technische Familie.
Spezifikation
  • Referenz: 5020210001

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776252356

    Preisartikel: 9405990090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Serie: 5010

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Maximale Fahrerinformationen: 24V CV

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 76

    Länge: 504

    Tiefe: 39

    Montage linearer Systeme: DE SUPERFICIE

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 110

    Breite der einzelnen Box (MM): 70

    Einzelboxlänge (MM): 540

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.004158

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 10

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,00

Technische Spezifikation
  • Referenznummer5020210001_-_NESO-Accessory-box-for-driver-white
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)100
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit