Referenz: 53414
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776085664
Preisartikel: 9405119090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: 0
Festsetzung: Tischleuchten
Serie: 5341
Sendeende: Durchscheinend
Energieklasse der Lichtquelle: G
IP: 20
Maximale Leistung (W): 8W
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 530lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 4000K
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 400
Länge: 135
Tiefe: 350
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 8
Höhe der einzelnen Box (MM): 90
Breite der einzelnen Box (MM): 420
Einzelboxlänge (MM): 150
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.005661
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.8
STK: 192
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,80