Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ANOUK Schwarze Tischleuchte

ANOUK Schwarze Tischleuchte

ANOUK ist eine weiße Tischlampe mit einer 8W 4000K LED-Lichtquelle im Lieferumfang enthalten. Diese Lampe verfügt über das Touch Lamp-System und ermöglicht Ihnen außerdem die Einstellung der Lichtintensität. ANOUK verfügt über USB und ist für die Schreibtischbeleuchtung sowohl zu Hause als auch im Büro konzipiert.
Spezifikation
  • Referenz: 53415

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776085671

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1076230

    Festsetzung: Tischleuchten

    Serie: 5341

    Diffusormaterial: PMMA

    Sendeende: Durchscheinend

    Energieklasse der Lichtquelle: G

    Lichtquellencode: L00087

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 530lm

    Spannung: 100V-240V

    Farbtemperatur (K): 4000K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 400

    Länge: 135

    Tiefe: 350

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 8

    Höhe der einzelnen Box (MM): 90

    Breite der einzelnen Box (MM): 420

    Einzelboxlänge (MM): 150

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00567

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.36

    STK: 96

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.94

Technische Spezifikation
  • Referenznummer53415_-_ANOUK-Black-table-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.94
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit