Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ANOUK Tischleuchte weiß Induktionsladung

ANOUK Tischleuchte weiß Induktionsladung

ANOUK ist eine weiße Tischleuchte mit einer 8-W-LED-Lichtquelle im Lieferumfang enthalten. Diese Lampe verfügt über das Touch Lamp-System und ermöglicht Ihnen außerdem die Einstellung der Farbtemperatur des Lichts (2700-6500 K) und auch der Lichtintensität. ANOUK verfügt über USB- und Induktionsladung. ANOUK ist für die Schreibtischbeleuchtung sowohl zu Hause als auch im Büro konzipiert.
Spezifikation
  • Referenz: 53416

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776322530

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1076230

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Tischleuchten

    Kommerzielle Beschreibung: ANOUK Tischleuchte weiß Induktionsladung

    Produktbeschreibung: ANOUK ist eine weiße Tischleuchte mit einer 8-W-LED-Lichtquelle im Lieferumfang enthalten. Diese Lampe verfügt über das Touch Lamp-System und ermöglicht Ihnen außerdem die Einstellung der Farbtemperatur des Lichts (2700-6500 K) und auch der Lichtintensität. ANOUK verfügt über USB- und Induktionsladung. ANOUK ist für die Schreibtischbeleuchtung sowohl zu Hause als auch im Büro konzipiert.

    Serie: 5341

    Körpermaterial: ABS

    Diffusormaterial: PMMA

    Karosseriefinish: Glänzendes Weiß

    Sendeende: Durchscheinend

    Energieklasse der Lichtquelle: G

    Lichtquellencode: L00087

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Maximale Lumen: 607lm

    Spannung: 100V-240V

    Einstellbarer K-Bereich: 2700 - 6500K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1

    Gesamthöhe: 400

    Länge: 135

    Tiefe: 350

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00567

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.46

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.04

Technische Spezifikation
  • Referenznummer53416_-_ANOUK-White-table-lamp-induction-charging
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Nettogewicht (kg)1.04
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit