Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INVITING Tischleuchte gelb

INVITING Tischleuchte gelb

INVITING ist eine von Bohman&Folenius entworfene Leuchtenfamilie für die Wohnraumbeleuchtung. Sein Hauptmerkmal ist, dass sich das Licht bewegt, um Sie in unterschiedlichen Bedürfnissen und Stimmungen zu begleiten. Der Kopf lässt sich in seiner horizontalen und vertikalen Achse verstellen und die Intensität der Lichtquelle lässt sich sowohl in der Intensität durch Verschieben des oberen Umfangs entlang des Kopfes als auch in der Farbtemperatur durch Drehen des Rädchens einstellen. Diese gelbe Tischleuchte ist für die Beleuchtung von Arbeitstischen, Leseplätzen oder Regalen sowie Kopfteilen konzipiert. Inklusive Zubehör zum Umbau der Tischleuchte in eine Klemme.
Spezifikation
  • Referenz: 57314

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776321922

    Preisartikel: 940511909

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1043678

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Tischleuchten

    Kommerzielle Beschreibung: INVITING Tischleuchte gelb

    Produktbeschreibung: INVITING ist eine von Bohman&Folenius entworfene Leuchtenfamilie für die Wohnraumbeleuchtung. Sein Hauptmerkmal ist, dass sich das Licht bewegt, um Sie in unterschiedlichen Bedürfnissen und Stimmungen zu begleiten. Der Kopf lässt sich in seiner horizontalen und vertikalen Achse verstellen und die Intensität der Lichtquelle lässt sich sowohl in der Intensität durch Verschieben des oberen Umfangs entlang des Kopfes als auch in der Farbtemperatur durch Drehen des Rädchens einstellen. Diese gelbe Tischleuchte ist für die Beleuchtung von Arbeitstischen, Leseplätzen oder Regalen sowie Kopfteilen konzipiert. Inklusive Zubehör zum Umbau der Tischleuchte in eine Klemme.

    Serie: 5730

    Körpermaterial: Aluminium+Stahl

    Diffusormaterial: PMMA

    Karosseriefinish: Gelb

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: L00015

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 410lm

    Spannung: 100V-240V

    Einstellbarer K-Bereich: 2700 - 4800K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 860

    Länge: 140

    Tiefe: 70

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.033

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.5

    STK: 32

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6

Technische Spezifikation
  • Referenznummer57314_-_INVITING-Yellow-table-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit