Referenz: 60011
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776357785
Preisartikel: 9405115000
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1941357
Kategorie: INDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Wand
Kommerzielle Beschreibung: PING Schwarze Wand-/Deckenleuchte
Produktbeschreibung: PING ist eine schwarze Wandleuchte mit IP44, was sie zu einer perfekten Alternative für die Badezimmerbeleuchtung macht. Das Design der Kugel sorgt für ein sanftes Licht, das sie zusammen mit Stil und Funktionalität zu einer Lösung nicht nur für das Badezimmer macht, sondern auch in jeden anderen Raum passt. PING kann als Wandleuchte oder Deckenleuchte installiert werden.
Serie: 6002
Körpermaterial: Aluminium
Diffusormaterial: Glas
Karosseriefinish: Mattes Schwarz
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: E
Lichtquellencode: L00341
IP: 44
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 7,8
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 732lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: 90
Gesamthöhe: 100
Länge: 100
Tiefe: 108
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002842
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.53
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,46