Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NESO SLIM UNIK sospensione 3000K schwarz CASAMBI

NESO SLIM UNIK sospensione 3000K schwarz CASAMBI

NESO SLIM UNIK ist eine schwarze Leuchte aus der NESO SLIM-Familie mit einer Farbtemperatur von 3000 K. Die Integration in die Schiene erfolgt durch Magnete. Diffusor aus Opalglas. Mit dem CASAMBI-System können Sie die Intensität des Lichts regulieren.
Spezifikation
  • Referenz: 6010903002W

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776362444

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: LINEARE SYSTEME

    Kommerzielle Beschreibung: NESO SLIM UNIK sospensione 3000K schwarz CASAMBI

    Produktbeschreibung: NESO SLIM UNIK ist eine schwarze Leuchte aus der NESO SLIM-Familie mit einer Farbtemperatur von 3000 K. Die Integration in die Schiene erfolgt durch Magnete. Diffusor aus Opalglas. Mit dem CASAMBI-System können Sie die Intensität des Lichts regulieren.

    Serie: 50101

    Maximale Leistung (W): 5W

    Maximale Lumen: 237lm

    Eröffnungsgrade: 325°

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,50

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6010903002W_-_NESO-SLIM-UNIK-pendant-3000K-black-CASAMBI
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeLinear Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)50
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit