Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NESO SLIM Guida incasso 1 metro DALI

NESO SLIM Guida incasso 1 metro DALI

Einbauschiene aus der NESO SLIM-Serie. NESO SLIM ist eine Familie der Architekturreihe, die Sie entsprechend den Anforderungen Ihres Projekts oder Unternehmens erstellen können. Es misst 1m. Diese Schiene ist für die Verwendung mit Projektoren mit DALI-System vorgesehen.
Spezifikation
  • Referenz: 6020120102D

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776362505

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000101

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: STROMSCHIENENSTRAHLER

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: NESO SLIM Guida incasso 1 metro DALI

    Produktbeschreibung: Einbauschiene aus der NESO SLIM-Serie. NESO SLIM ist eine Familie der Architekturreihe, die Sie entsprechend den Anforderungen Ihres Projekts oder Unternehmens erstellen können. Es misst 1m. Diese Schiene ist für die Verwendung mit Projektoren mit DALI-System vorgesehen.

    Serie: 50101

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.95

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,80

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6020120102D_-_NESO-SLIM-Track-recessed-1-meter-black-DALI
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeTrack Projectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)180
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit