Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAGRITTE 300 Schwarz Wandleuchte schwarz 6W
MAGRITTE 300 Schwarz Wandleuchte schwarz 6W
MAGRITTE 300 Schwarz Wandleuchte schwarz 6W

    MAGRITTE 300 Schwarz Wandleuchte schwarz 6W

    MAGRITTE ist eine schwarze, verstellbare LED-Bilderleuchte aus Stahl. Die Lichtquelle ist LED 6W 3000K 380Lm CRI>80, inklusive Treiber. Es handelt sich um eine Lampe mit minimalistischen Linien, die die ganze Aufmerksamkeit auf das Objekt lenkt, das sie beleuchtet.
    Spezifikation
    • Referenz: 61086

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776226142

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1160616

      Festsetzung: Wand

      Serie: 6108

      Diffusormaterial: PMMA

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: F

      Lichtquellencode: L00240

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 380lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 40

      Länge: 300

      Tiefe: 220

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Höhe der einzelnen Box (MM): 335

      Breite der einzelnen Box (MM): 60

      Einzelboxlänge (MM): 230

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.004623

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.61333

      STK: 135

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.506

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer61086_-_magritte-1-led-black-picture-wall-light-6w
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien