Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TEN 140 Wandleuchte Altgold
TEN 140 Wandleuchte Altgold
TEN 140 Wandleuchte Altgold

    TEN 140 Wandleuchte Altgold

    Anpassungsfähige und minimalistische altgoldene Wandleuchte, bei der der Scheinwerfer auf die Glühbirne fällt. Es wurde vom Faro Team entworfen. Sein Finish ist elegant und passt in viele Räume.
    Spezifikation
    • Referenz: 62172

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776225428

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Wand

      Serie: 6216

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 60

      Länge: 60

      Tiefe: 140

      Gesamtdurchmesser: 60

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 25

      Höhe der einzelnen Box (MM): 155

      Breite der einzelnen Box (MM): 75

      Einzelboxlänge (MM): 75

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.000872

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.32

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.24

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer62172_-_ten-140-old-gold-table-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameTable lamp fixture
    • UNSPSCCode39111510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.16
    • Format2014TitelTable Lamps
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit