Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COSTAS 400 H70 Wand-/Deckenleuchte schwarz/rattan

COSTAS 400 H70 Wand-/Deckenleuchte schwarz/rattan

COSTAS ist eine von Alex&Manel Lluscà entworfene Lampenkollektion, die sich durch Rattan-Lampenschirme auszeichnet. Das in zwei Größen erhältliche Design lässt die Glühbirne sichtbar und ist eine Mischung aus schlichtem, klassischem und mediterranem Stil. Sie ist für die Innenbeleuchtung aller Arten von Räumen konzipiert, insbesondere aber für den Objektbereich. Dies ist die Version mit einem Durchmesser von 40 cm und einer Höhe von 7 cm. Mit COSTAS können Sie Inseln an der Decke und an der Wand schaffen. Wir empfehlen die Kombination mit der Deko-Glühbirne Ref. 17071E.
Spezifikation
  • Referenz: 62173-78

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776320079

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: COSTAS 400 H70 Wand-/Deckenleuchte schwarz/rattan

    Produktbeschreibung: COSTAS ist eine von Alex&Manel Lluscà entworfene Lampenkollektion, die sich durch Rattan-Lampenschirme auszeichnet. Das in zwei Größen erhältliche Design lässt die Glühbirne sichtbar und ist eine Mischung aus schlichtem, klassischem und mediterranem Stil. Sie ist für die Innenbeleuchtung aller Arten von Räumen konzipiert, insbesondere aber für den Objektbereich. Dies ist die Version mit einem Durchmesser von 40 cm und einer Höhe von 7 cm. Mit COSTAS können Sie Inseln an der Decke und an der Wand schaffen. Wir empfehlen die Kombination mit der Deko-Glühbirne Ref. 17071E.

    Serie: 2998

    Körpermaterial: Aluminium

    Bildschirmmaterial: Rattan

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    Bildschirmabschluss: Rattan

    Klingenfinish: Rattan

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17071

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 72

    Gesamtdurchmesser: 400

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.032

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.8

Technische Spezifikation
  • Referenznummer62173-78_-_COSTAS-400-H70-Black-rattan-wall-ceiling-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)1.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen