Referenz: 62361
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776224667
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Wand
Serie: 6236
Bildschirmmaterial: Stahl
IP: 20
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27 G45
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17462
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 460
Länge: 145
Tiefe: 180
Zubehör im Lieferumfang enthalten: Cable negro 1.5m con clavija
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 1
Höhe der einzelnen Box (MM): 225
Breite der einzelnen Box (MM): 200
Einzelboxlänge (MM): 560
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.02187
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2
STK: 0
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.3